3 L DC RL

3 L DC RL
60 Case, calowy

60 Case , 3 in Średnica, Klasa L, Stal węglowa lub aluminiumMin. 60 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  5 Days*
$3156.31 szt.**
Cięte na długość:

Min.: 1.0 in  Maks.: 202.0 in  Tolerancja +/- 0,0625 cala

Dodaj do koszyka

  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 3.0000
[ToleranceValues] 2.9992/2.9983 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Deep Case
Materiał, wał Stal węglowa 1566
Wykończenie powierzchni Maks. 8 Ra, mikrocale
Klasa tolerancji Class L
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Prostość 0,001 cala na stopę, wartość skumulowana (0,002 cala całkowitego odczytu wskaźnika)
Długość 5 131 mm / 202 in
Średnica 76 mm / 3,000 in
Ciężar 2,003 lb
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 6,350 mm / 0,250 in
Okrągłość 0,00203 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: